Magnetna tuljava MSW-110AC-OD

34405

GTIN 4052568067861

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50 Hz, zagonska moč 30 VA, držalna moč 22 VA
Stopnja zaščite
IP65