Magnetna tuljava MSW-230AC-60-OD
34408
GTIN 4052568067892
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
220 V AC: 60 Hz, zagonska moč 36 VA, držalna moč 28 VA
Stopnja zaščite
IP65