Magnetna tuljava MSW-240AC-OD

34409

GTIN 4052568067908

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
240 V AC: 50 Hz, pritezna moč 30,0 VA, držalna moč 22,0 VA
Stopnja zaščite
IP65