Magnetna tuljava MSFW-110-50/60-OD

34420

GTIN 4052568009786

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
3-polni - Jezički vtičev s priključno shemo v skladu s standardom podjetja Festo za MSSD-F
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA
Stopnja zaščite
IP65