Pnevmatični ventil VLX-2-1/2-MS

34434

GTIN 4052568115173

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4000 l/min
Tlak medija
1 bar - 10 bar