Pnevmatični ventil VLX-2-3/4-MS
34435
GTIN 4052568115180
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
10500 l/min
Tlak medija
1 bar - 10 bar