Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-EX
3471010
GTIN 4052568269630
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
0 V - 30 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Izmenično stikalo, dvopolno
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT