Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX

3471014

GTIN 4052568269678

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
10 V - 30 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT