Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX
3471018
GTIN 4052568269715
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
5 V - 60 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT