Pritrditev končnega stikala SRBC-CA3-YR90-N-1-ZU-C2P20
3482810
GTIN 4052568269838
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
5 V - 60 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Kabelski navojni priključek
M20x1,5