Magnetna tuljava VACC-S18-70-K4-1U-EX4D

3504563

GTIN 4052568270018

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
24 V AC: 50/60 Hz, moč 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Stopnja zaščite
IP65