Magnetna tuljava VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
3504639
GTIN 4052568270049
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50/60 Hz, moč 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Stopnja zaščite
IP65