Dušilka izstopajočega zraka GRE-3/8
35310
GTIN 4052568010119
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
2000 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Vijak z zarezo