Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16
3535644
GTIN 4052568270278
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
5.2 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
16 mm