Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16
3535664
GTIN 4052568270285
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
10.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
23 mm