Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3B1T-50-10
3535684
GTIN 4052568270308
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
19 m³/h
Tlak medija
0 bar - 10 bar
Nazivni premer
29 mm