Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
3535689
GTIN 4052568270315
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 7 bar
Nazivni premer
29 mm