Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN 4052568270322

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
21.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
29 mm