Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12
3535712
GTIN 4052568270339
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
19 m³/h
Tlak medija
0 bar - 12 bar
Nazivni premer
29 mm