Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3B1T-50-7

3535720

GTIN 4052568270346

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
23 m³/h
Tlak medija
0 bar - 7 bar
Nazivni premer
35 mm