Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4
3535837
GTIN 4052568270384
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
28 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar
Nazivni premer
43 mm