Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3

3535838

GTIN 4052568270391

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
23 m³/h
Tlak medija
0 bar - 3 bar
Nazivni premer
43 mm