Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

3536502

GTIN 4052568270438

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
3.8 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
13 mm