Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V
3536650
GTIN 4052568270490
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
7.5 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
18 mm