Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
GTIN 4052568270520
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
18.5 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
31 mm