Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V

3536711

GTIN 4052568270537

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
19 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
31 mm