Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V
3536717
GTIN 4052568270544
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
25 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
35 mm