Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V

3536786

GTIN 4052568270568

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
43 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
45 mm