Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V

3536819

GTIN 4052568270575

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
12 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
23 mm