Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V
3536850
GTIN 4052568270599
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
30.5 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
35 mm