Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C

3539036

GTIN 4052568270643

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
3.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
12 mm