Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

GTIN 4052568270667

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
6.7 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
16 mm