Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C

3539179

GTIN 4052568270674

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
5.2 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
16 mm