Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V
3539247
GTIN 4052568270704
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
10.8 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
23 mm