Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C

3539248

GTIN 4052568270711

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
9.6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 10 bar
Nazivni premer
23 mm