Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
3539720
GTIN 4052568270827
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
3.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 40 bar
Nazivni premer
13 mm