Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16

3539782

GTIN 4052568270919

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
12 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
24 mm