Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10
3539785
GTIN 4052568270940
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
11 m³/h
Tlak medija
0 bar - 10 bar
Nazivni premer
24 mm