Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9

3539815

GTIN 4052568270971

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
18.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 9 bar
Nazivni premer
31 mm