Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7
3539816
GTIN 4052568270988
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
10.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 7 bar
Nazivni premer
31 mm