Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4

3540143

GTIN 4052568271091

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
34.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar
Nazivni premer
45 mm