Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3
3540144
GTIN 4052568271107
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
19.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 3 bar
Nazivni premer
45 mm