Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22
3540198
GTIN 4052568271152
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
12 m³/h
Tlak medija
0 bar - 22 bar
Nazivni premer
24 mm