Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4ANT-80-16

3540248

GTIN 4052568271169

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
29 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
35 mm