Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8
3540250
GTIN 4052568271176
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
28 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Nazivni premer
35 mm