Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN 4052568271220
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
14.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
23 mm