Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN 4052568271237
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
40 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivni premer
43 mm