Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16
3540817
GTIN 4052568271244
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
19 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
31 mm