Magnetna tuljava VACC-S18-70-K5-2U-EX4D
3546625
GTIN 4052568271282
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj NPT1/2
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, moč 7,0 VA - 110 V DC: 7,0 W
Stopnja zaščite
IP65