Magnetna tuljava VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

3546662

GTIN 4052568271299

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj NPT1/2
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50/60 Hz, moč 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Stopnja zaščite
IP65